动力总成系统
汽车动力总成系统的专业知识、能力和最佳性能
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别![汽车电子: 动力总成](/export/sites/default/_images/application/automotive/automotive-powertrain.jpg_1505685448.jpg)
不论现在还是将来,降低燃油消耗和尾气排放将始终推动着汽车行业的发展和创新。实现这些目标的前提是必须至少实现动力总成的部分电气化。当然,寻找高性价比、高性能并经过充分调整的动力总成系统解决方案也需要符合法律要求并且考虑预算。这正是英飞凌发挥作用之处。
凭借在动力总成电子业务上拥有超过40年的经验,英飞凌是独特的能够提供深入的系统专业知识并具备各种应用方面能力的供应商。请相信,您能够在英飞凌经过优化、具有竞争力和可扩展性的半导体产品和芯片组系列中找到合适的动力总成解决方案。
利用动力总成系统解决方案提高效率
无论是现在还是将来,降低燃油消耗和排放都是汽车行业发展的关键推动力。要实现这些目标,至少需要对车辆的动力总成系统进行部分电气化。但是,在寻求具有成本效益和高性能的动力总成解决方案时,必须遵守法律要求并考虑预算限制。这就是英飞凌的用武之地,它提供协调一致的动力总成系统解决方案。
为车辆动力总成系统提供广泛的产品解决方案
我们全面的产品组合为车辆动力总成系统提供了广泛的解决方案。我们提供各种尖端产品,包括AURIX™-TC3xx微控制器、传感器等。
我们的 AURIX™-TC3xx 微控制器系列采用六核高性能架构和先进的连接、安全和功能安全功能,非常适合各种动力总成系统应用。结合我们的微控制器,我们提供了一系列传感器,这些传感器在监测和控制动力系统的各个方面起着至关重要的作用。这些传感器可提供准确的数据,以实现精确的操作和最佳性能,从而实现高效的电源管理和控制策略。
我们的产品解决方案适用于汽车动力总成领域的各种应用。有关每种应用的产品组合的更多详细信息,可以访问上面的专用应用页面。
深厚的系统专业知识和能力,适用于各种应用
英飞凌独一无二地为客户提供深入的系统专业知识和能力,涵盖广泛的动力总成应用。
我们的自动变速箱液压控制系统可确保平稳换档和高效的动力传输,而我们的柴油直喷解决方案可优化柴油发动机的燃油效率并减少排放。对于汽油发动机,我们的汽油直喷技术可提供精确的燃油计量,从而提高动力和燃油经济性。
我们的轻度混合动力 48 V (MHEV) 系统可在滑行期间提供更高的电能效率和能量回收。通过将传统的内燃机与电力相结合,这些系统可以提高性能,减少油耗和排放,并为部分电气化提供具有成本效益的解决方案。
此外,我们还提供全面的应用,例如双离合器变速箱控制、分动箱等。请在上面找到符合您要求的特定应用。