OptiMOS®-T 55V DPAK自動車用MOSFET―大電流・低RDS(on)

自動車用アプリケーションでは、各種ソレノイド、照明、モータの制御に、55V MOSFETが使用されています。この分野では、低コストでコンパクトなディスクリート・パッケージング(DPAK)がよく使用されます。最新のOptiMOS®-TDPAKは、RDS(on)を引き下げ、大電流に対応しつつコストを引き下げることに成功し、適用可能なアプリケーションが大幅に増えました。OptiMOS®-T DPAK製品はすべてグリーン化対応ロバストパッケージとなっており、260℃のリフロー温度に対応したRoHS準拠となっています。自動車用MOSFET製品は、すべてAEC-Q101準拠となっています。
特長
- DPAK RDS(on)が最小5.1mΩ
- 電流定格はDPAKで最大90Aまで対応
- OptiMOSR-T 55Vトレンチ技術を採用
- グリーン化対応ロバストパッケージ
用途
- 自動車:
- ボディ制御アプリケーション
- シートの暖房システムやポジション制御システム
- DCブラシモータ制御
- アンチロックブレーキシステム(ABS)用ソレノイド
- ガソリン車・ディーゼル車の規格に対応したダイレクト・インジェクション・システム
- 産業:
- 産業用モータ制御
- コードレス電動工具
- 無停電電源(UPS)、スイッチング電源(SMPS)
OptiMOS®-T 55V DPAK製品一覧

注文番号
IPD30N06S3-24 SP000264477
IPD30N06S3L-20 SP000241692
IPD50N06S3-07 SP000264472
IPD50N06S3-09 SP000264474
IPD50N06S3-15 SP000264476
IPD50N06S3L-06 SP000264471
IPD50N06S3L-13 SP000273279
IPD80N06S3-09 SP000264473
IPD90N06S3-06 SP000264470
IPD90N06S3L-05 SP000264468

