高度なハイサイドアプリケーションに適したグリーン化対応PROFET®スイッチ

インフィニオンでは、140m~19mΩという2チャネル対応のハイサイド・パワードライバ、PROFET®2ファミリを発売しました。厳しい自動車環境において、完璧な保護機能を提供するデバイスです。最新のPROFET®には、あらゆる障害状況をカバーする診断機能が用意されています。電流制限値が高いため、高容量負荷を駆動しても過熱する心配がありません。製品はいずれも電流検出機能を有しており、診断信号は、ON状態でもOFF状態でも、オープン負荷(OL)と短絡(SC)を区別することができます。製品ファミリはすべてPWM機能にも対応しており、バルブなどアプリケーションの寿命をのばすことができます。このデバイスは、自動車用・産業用アプリケーションにおいて、電球照明や、モータなどの誘導性負荷の駆動に最適です。
特長
- 電流制限、ショート保護付過熱シャットダウン、低電圧・過電圧、GNDピン欠落、Vbbピン欠落など、最新の診断機能と保護機能
- 入力はCMOSとTTLに対応
- 負荷電流検出
- 誘導性エネルギーの高速消磁対応
- PG-DSO12/14/20グリーン化対応パッケージ
用途
- 自動車用:インジケータランプ、ブレーキランプ、テールランプなどのライト
- 産業用、自動車用:モータ制御における誘導性負荷スイッチングなど
PROFET®のブロックダイアグラム

注文番号
BTS5231-2GS SP000281794
BTS5235-2G SP000281079
BTS5235-2L SP000280715
BTS5236-2GS SP000280717
BTS5242-2L SP000281082
BTS5246-2L SP000281083