高性能バッテリマネージメントに最適なSuperSO8パッケージ新型PチャネルMOSFET

  SuperSO8パッケージの30V Pチャネル製品

Pチャネル(P-ch)MOSFETを放熱性に優れたSuperSO8パッケージへ収めることで、従来SO8パッケージが使用されてきたアプリケーションに対し、先進のソリューションを提供します。SO8パッケージと比較してリードレスのSuperSO8はドレインパッド(チップ裏面)からの放熱により、高い許容損失と電流密度を実現します。ゲート・ソース間電圧(VGS)の定格は+/-25Vのため、ノートPCのバッテリ管理に最適です。

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店

関連リンク