BGS12A―小型でESD耐性が高く、外付け部品が不要なSPDTスイッチ

BGS12Aは、インフィニオンの新しいRF(無線周波数)用スイッチファミリのトップを飾る製品です。汎用の単極双投(SPDT)RFスイッチで、20dBmまでの電力(P-1 dBは30dBm)に対応します。特殊なRF-CMOSテクノロジーで製造されており、DC成分を阻止する外付け結合コンデンサが不要であるほか、全ての制御ロジックが内蔵されているなどの特長があります。インタフェースはすべて、1.5kV HBM(Human BodyModel)以上の静電放電(ESD)に耐えるよう保護されています。パッケージはファインピッチのWLP(Wafer-Level Package)で、サイズも高さも最小となっています。BGS12Aは、周波数3GHzまでの小~中電力のアプリケーションに最適です。
特長
- 0.79×0.54mm2 という最小サイズのファインピッチWLP
- 全端子で1.5kV HBM以上のESD耐圧性能を実現
- 外付け結合コンデンサが不要
- 制御ロジックをオンチップで搭載低高調波ひずみ
用途
- RFモジュール
- 携帯電話
- ゲーム機
- データカード
- チューナ
- リモート・キーレス・エントリ(RKE)システム
BGS12Aの主な電気的特性
BGS12Aのアプリケーション例
注文番号
SP000358799