ESD24Vファミリ― ESDなど、過渡現象による損傷から自動車用

  ESD24Vファミリ

自動車用CANトランシーバは、誘導性負荷のスイッチングやリレー接点のチャタリング、イグニッションシステムのノイズなど、高エネルギーの過渡現象に耐える必要があります。インフィニオンのTVSTransient Voltage Suppression)ダイオード、ESD24Vファミリは、ターンオン時間が非常に短く、過電圧を安全なレベルに抑えるとともに、過渡エネルギーを吸収することでCAN/LINトランシーバを保護し、故障の発生頻度を引き下げることができます。産業用アプリケーションにおいても、12V/24V ICの保護に最適です。

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店