トリプルプレイ実現に向けた通信技術を。
HSDPA/WCDMAに完全準拠した高機能マルチメディア携帯電話開発をサポートする無線通信事業。 VoIPとVDSL2により、統合通信システムの高度化を実現する有線通信事業。豊富なIP(知的財産)を独立したビジネスとして確立することで、ロジック事業のCOM部門では次世代半導体ソリューションを創造していきます。
市場環境の激変と技術革新
通信技術の加速度的向上、通信規格の国際標準化機運の高まり、電子デバイスの超小型化・高集積化による超高性能携帯電話の実現、そして世界中に張り巡らされたコンピュータ・ネットワークなど、「革命」といえる進歩が通信の世界では多数生じています。IP電話、TV電話の出現や、デジタル高画質映像がTVに映し出されることも、もはや常識です。また、コンピュータと携帯電話がきわめて身近になり、かつ技術の融合が進んだことで、求められる機能は多様化。それが技術革新のスピードをさらに加速させています。
インフィニオンが注目する市場と技術
このような大きな潮流の中で現在、市場と技術を牽引するのが、無線通信技術分野では
1)先進国における超高速大容量通信を可能にする技術HSDPAへの移行
2)新興経済国における携帯電話の普及
3)多様な機能指向型無線方式の拡大
4)地上波デジタル放送への移行や携帯TVの開始
以上の4つです。
一方、有線通信技術分野では
1)企業、団体などにおける音声、データ、映像の統合通信システムへの移行、拡張
2)各家庭における宅内電子機器のデジタル化とネットワーク化(デジタルホーム)
以上の2つになります。
豊富なIPをデバイスに集約
通信市場は確実な成長が見込まれるだけに競争も熾烈です。加えて携帯電話を筆頭に、あらゆる製品がさまざまな機能を併せ持つエレクトロニクス機器に進化しつつあります。市場に参入するメーカーのお客さまは、製品開発の期間が長期化するにも関わらず、市場投入のサイクルを短縮せざるを得ません。また開発コストの増大に反して、より低価格な製品の投入を強いられるといった、たいへん悩ましい挑戦が必要になってきます。インフィニオンは、こうしたメーカーのお客さまのご要望に最先端、最高性能、価格競争力の高いデバイス、プラットフォーム、ソリューションを潤沢に揃え、即時に提供できる体制を持っています。それはインフィニオンが通信機器/システム・メーカーやオペレータと緊密に研究開発を重ねて培ってきた無線通信、有線通信双方のIPを、ファームウェアやソフトウェアをも取り込んだデバイスに集約できるからです。さらに今後はIPそのものに対するご要望に応え、IPを独立して販売したり、コンサルティングと併せて提供するビジネスも視野に入れています。
6バンドCMOS 無線トランシーバIC
無線通信
プラットフォーム・ビジネスに注力
通信技術の専門家集団として、インフィニオンはGSM、GPRS、EDGE、UMTSを含む主要な携帯電話規格のすべてに準拠した製品群を揃えています。もちろん、大容量、高速通信を実現するHSDPAに準拠した、最先端の携帯電話への移行が本格化する日本のような無線通信先進国のご要望にも対応。インフィニオンは、デジアナ混載CMOSベースバンド回路、
CMOS RFトランシーバ、CMOSパワーマネジメント回路、各種コネクティビティといったIC製品に加え、RFチップをベースバンドに1チップ化する技術やMMI、IMS
※1 のようなソフトウェア製品に至るまで、HSDPA端末に必要なすべての要素技術 ※2 を最先端の製造技術
※3 を使って提供できます。
また近い将来、中高級端末への標準搭載を視野に入れ、WLAN、A-GPS、Bluetoothといった周辺機器との相互接続性を高める、多様な無線方式のサポートにも積極的に着手。すでに、これらを1チップ化することにも成功しています。
さらに最先端のチップやソリューションを組み合わせたプラットフォームビジネスにも意欲的に参入。すでに低価格機から多機能高級機まで全市場向けプラットフォームのリファレンス・デザインをご用意しています
※4 。これらのご利用により、お客さまはデザインなどの付加価値的部分に専心でき、開発期間の大幅な短縮と部品点数の削減が可能。競争力にすぐれた製品開発をサポートします。番号ポータビリティサービスの開始が目前に迫り、今後ますます競争が熾烈になる日本の携帯電話市場で、このプラットフォームはより大きな力を発揮するようになるでしょう。
また携帯電話以外の無線通信分野、たとえばデジタルTVチューナ用半導体の分野でもインフィニオンは世界をリード。地上デジタル放送(DVB‐T)導入の主導的役割を果たしています。
VDSL2 ソリューション
有線通信
最後の1マイルを全速力で
有線通信の分野では、まず企業・団体を中心として音声、データ、映像ネットワークの統合が加速します。インフィニオンは音声をネットワーク経由のデジタルパケットとして送信するVoIP技術を支える最先端のソリューション、またモバイルセントレックス
※5 を実現するIMSに対応するハード/ソフトすべてを包含したソリューションを提供できる数少ない半導体メーカーのひとつです。
各家庭ではデジタル化が進む家電製品間の接続が有線・無線を問わず進行しています。インフィニオンのホームゲートウェイ・ソリューションなら、音声、映像、データサービスを統合するアクセスポイントとして機能し、ホームネットワークを構築、運用する要となるルータも容易に開発できます。
また進化を続けるxDSLの中で、VDSL2は各エンドユーザにつながる最後の1マイルを結ぶ銅線上のもっともすぐれた伝送規格です。上り下り100Mbpsを実現するVDSL2は、ハイビジョン数チャンネル分と音声、そしてインターネット高速接続を統合するトリプルプレイを実現します。現在、インフィニオンはVDSL2に完全準拠した、全世界の規格をクリアするチップ(VINAX)を供給できる唯一の企業
※6 です。これらの搭載により消費電力とxDSLのライン効率の面から他社製品に対して優位性を発揮します。インフィニオンは通信ネットワークの両端(セントラルオフィス側と個々のエンドユーザ側)に製品を提供できる数少ない企業のひとつでもあります。しかもこれに加えて、アナログ電話回線用、ISDN接続用、T/Eキャリア用などの既存の包括的な製品群を提供できる強みも持っているのです。
― 日本は最先端の通信技術をダイレクトにコンスーマ向けエレクトロニクス製品に取り込むことで先導的な役割を果たし、世界から高く評価されています。インフィニオンは世界最高のメーカーが集中する日本市場で要求される最高水準の性能と信頼性の基準を満たし、きわめて短期間で最適なソリューションを提供することで、確かな信頼を勝ち得てきました。今後も全コンスーマ・エレクトロニクス向けの研究開発とマーケティングの軸足を日本に置き、業界をリードする製品を世界へ向けて発信し続けていきたいと考えています。
インフィニオンの革新的技術
※1)IP Multimedia Subsystem。第3世代携帯電話の標準化団体(3GPP)が定義した仕様。移動通信と固定通信機器がSIP(Session Initiation Protocol)を介して相互通信できるようになります。インフィニオンのIMSクライアントはPoC(プッシュトゥトーク)、リアルタイムビデオシェアリング、コンテントシェアリング、インスタントメッセージング、インタラクティブゲーム、インタラクティブプレゼンスなど、SIPベースのあらゆるアプリケーションをサポートしています。
※2)S-GOLD3Hはマルチメディア・アプリケーションをベースバンドチップに統合した1チップソリューション。7.2Mbpsの通信速度を安定的に実現するばかりかTV電話や映像ストリーミングさえ、この1チップだけで可能です。同様にこれに対応した7.2Mbpsまでのデータ転送速度を持つRFトランシーバも、6バンドWCDMA用、4バンドEDGE用のCMOS1チップソリューションとして世界で初めて開発に成功しています。(SMARTi 3GE)
※3) たとえばBiCMOSからCMOSへの移行に代表されるように、インフィニオンは当分野のトップランナーです。CMOSのみでは困難とされていた高い特性と速度を実現。小型化と低コスト化を大きく前進させています。またGSMとGPRS向けでは世界初の1チップCMOSトランシーバSMARTi SDの大量生産も開始。EDGE向けSMARTi PMとUMTS向けSMARTi3Gがこれに続き、前述のHSDPA向けSMARTi 3GEのサンプル供給も開始しています。
※4) 新興国向け携帯電話用には、世界で初めてベースバンドと高周波RFトランシーバを1チップ化した超低価格チップULC(Ultra Low Cost)によるプラットフォームを開発。これはディスプレイ等を基本コンポーネントにすべて含み、16ドル以下のコストで携帯電話開発を可能にします。一方で高級機向けにはHSDPA用マルチメディアプラットフォームを、早くも本年半ばには投入する予定です。
※5)Mobile Centrex。携帯電話を内線電話に利用する技術やサービス。このサービスを利用することで固定電話機と建物内の回線網も排除され、個々人の持つ携帯電話を内線電話機に利用できるようになります。つねに持ち歩く携帯電話で「席を外す」ことがなくなるため、電話の取り次ぎも不要になり、オフィスの内外を問わず、つねに連絡できるようになります。
※6)400万ラインを超えるVDSL1の出荷実績とADSLでの開発経験がこれを可能に。ADSLとの完全互換性を持つ製品です。