Neue OptiMOS™2 Kleinsignal-MOSFETs für Mobil- und Consumer-Anwendungen
Infineon bringt eine neue Reihe universel einsetzbarer Kleinsignal-MOSFETs mit niedrigem R DS(on) und 20-V-Superlogikpegel (BSL202SN, BSR202N) sowie 30-V-Logikpegel (BSL302SN, BSR302N) auf den Markt. Diese MOSFETs eignen sich ideal für Handheld- und Consumer-Elektronikgeräte und können für vielfältige Schaltanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Battery and Power Management, DC/DC Wandler und LevelShifter. Das SC59-Gehäuse hat den gleichen Footprint wie das SOT23, bietet jedoch einen niedrigeren R DS(on), wodurch die Verlustleistung ohne erhöhten Platzbedarf reduziert wird.
Die wichtigsten Merkmale
- N-Kanal-Technologie und niedrige Schwellenspannung
- 20-V-Klasse: Superlogikpegel (2,5 V Nennwert)
- 30-V-Klasse: Logikpegel (4,5 V Nennwert)
- Bester Wert für RDS(on) bei SC59-Produkten
- Kleiner Footprint (SC59-Gehäuse),
- Footprint kompatibel mit SOT23
Anwendungsgebiete
- Mobilgeräte: Mobiltelefone, Smartphones, Digitalkameras, Remote-Controller, drahtlose Konsolen, GPS
- Consumer-Geräte: DVD-Player, LCD- und Plasma- Displays, Unterhaltungselektronik
Elektrische Eigenschaften
SC59 als Kontroll MOSFET, kombiniert mit S3O8 als Freilauf MOSFET

SC59 als Kontroll und Freilauf MOSFETs

Bestellnummer
BSR202N L6327 SP000257784
BSR302N L6327 SP000257785
BSL202SN L6327 SP000257782
BSL302SN L6327 SP000257783

