ICE3BR4765J – Robuster, störungsunempfindlicher und zuverlässiger CoolSET™ F3R-Baustein
Die CoolSET ™ F3R-Serie steht für Flexibilität und Miniaturisierung bei der Schaltungsentwicklung. Der neueste Baustein ICE3BR4765J ist robuster und störunempfindlicher gegenüber Rauschen, elektrostatischer Entladung (ESD), Überspannungen durch Blitzeinschlag etc. Der ICE3BR4765J verfügt über einen funktionsreichen, innovativen Controller. Dieser ist in der Lage alle Vorteile des implementieren CoolMOS ™ hinsichtilch höchster Wirkungsgrade zu nutzen. Der aktive Bürstmodus ermöglicht eine extrem niedrige Stand-By-Leistung <100 mW. Die Leistungspalette der angebotenen CoolSET ™ liegt im Bereich von 9 W bis 108 W für Anwendungen (UIN = 85 V ac bis 265 V ac) und 20 W bis 216 W für Anwendungen (UIN = 230 V ac). Die zur Verfügung stehenden Bausteine bieten somit dem Anweder die Möglichkeit den optimalen CoolSET ™ auszuwählen.
Die wichtigsten Merkmale
- 650-V-CoolMOS™-Technologie mit niedrigem RDS(on), Avalanche-fest
- Verbesserte EMI durch Frequenz Jitter
- Einstellbarer Leading-Edge-Blanking-Time
- Aktiver Burst-Modus für eine niedrige Standby-Leistung von unter 100 mW
- Exakte Steuerung der Spitzenleistung
Anwendungsgebiete
- Adapter für Notebooks, LCD-Monitore usw.
- Set-Top-Boxen, Blue-Ray-DVD-Player/-Recorder usw.
- Hilfsstromversorgungen für Server, Desktop-PCs, LCD-/PDP-Fernsehgeräte usw.
Demo-Leiterplatte eines 5-V-Schaltnetzteils (12 W) mit ICE3BR4765J
Bestellnummer
SP000358120

