BCR450 - Die LED-Treiber Lösung mit dem besten Kosten/Nutzen Verhältnis

LEDs werden mit immer höheren Strömen betrieben und penetrieren dadurch immer mehr Beleuchtungsapplikationen. Der hochwertige LED Controller BCR450 ist in Kombination mit einem separaten Leistungstransistor für Ströme zwischen 65 mA und 2,5 A ausgelegt
(s. Applikationsschrift AN105 unter "Ähnlicke Links"). Der Baustein ist ideal in Applikationen in den Bereichen Lichtwerbung, Architekturbeleuchtung und Luftfahrt- und Verkehrsbeleuchtung einsetzbar. Das lineare Treiberkonzept schließt elektromagnetische Störungen des LED Controllers aus,dies ist die optimale Voraussetzung für Anwendungen in Flugzeugen und anderen EMI kritischen Umgebungen. Durch die Trennung des intelligenten Chips von der einfachen Leistungsstufe ist eine LED Treiber Lösung mit BCR450 konkurrenzlos günstig.
Die wichtigsten Merkmale
- Genauigkeit des Ausgangsstroms:
- +/-1,5 % bei 25 °C und 10 % über den gesamten Temperaturbereich
- Sehr geringer Spannungsabfall von 0,5 V durch die sehr niedrige Sensspannung von 150 mV
- Thermische Schutzfunktion
- Überspannungs- und Überstromschutz
- Keine elektromagnetische Störungen
- Kostengünstigste Lösung auf dem Markt
Anwendungsgebiete
- Ersatz von Leuchtstoffröhren durch LED Lichtleisten in
- Werbung
- Tankstellen
- Innen und Außenbeleuchtung von Gebäuden
- Ersatz von Halogen in
- Flugzeugen
- Öffentlichen Verkehrsmitteln
- Raumbeleuchtung
- Ersatz von Glühbirnen und Energiesparlampen
- Allgemeine Beleuchtung
BRC450 in Verbindung mit externem Leistungstransistor
Bestellnummer
SP000317562