BG5120K – Neue Möglichkeiten beim Digitalfernsehen dank verbesserter HF-Tuner-Empfindlichkeit und -Rauschzahl

Der BG5120K ist nach dem BF5030W und dem BG5130R Infineons dritte extrem rauscharme MOSFET für Hochfrequenz-Anwendungen. Bei BG5120K sind zwei identische MOSFETs in einem SOT363-Gehäuse mit intelligenter Konfiguration integriert. Dadurch ist die HF-Masseleistung leichter unter dem Gehäuse anzubringen, um eine bessere Isolation zwischen den MOSFETs zu erziehlen. Die außergewöhnlich niedrige Rauschzahl und die für die Anwendung angepasste Verstärkung bieten Entwicklern mehr Flexibilitäten, kritische Probleme im Tunersystem zu lösen. Beispielweise wird eine Rauschzahl von 5 dB oder exzellente Empfindlichkeit im Tunersystem erreicht. Diese Eigenschaften ermöglichen Tunersysteme, die strengen Anforderungen im Bereich Digitalfernsehen zu erfüllen.
Die wichtigsten Merkmale
- Bester Wert bei der Rauschzahl
- Exzellente Kreuzmodulation
- Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sind an gegenüber liegenden Seiten des SOT363-Gehäuses getrennt angeordnet
- Ausgezeichnete Performance, sowohl bei 5 V als auch bei 3,3 V Spannungsversorgung.
- RoHS konform
- AEC Q101 qualifiziert
Anwendungsgebiete
- HF-Tunermodule für Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen, Personal Video Recorder (PVR), Digital-Audio-Broadcasting-Systeme usw.
BG5120K und BF5030W in einem 3-Band Single-Conversion-Tuner
Bestellnummer
SP000292148