ESD8V0R1B-02LS – Die weltweit kleinste TVS-Diode bietet maximalen Schutz vor elektrostatischer Entladung bei minimalem Footprint

  tsslp-2-1

Mit der neuen Transient-Voltage-Suppression (TVS)-Diode ESD8V0R1B-02LS bietet Infineon eine Antwort auf den Bedarf an platzsparenden Schutzeinrichtungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) und schnelle elektrische Transienten (EFT) in High- Speed-Datenleitungen. Mit ihrem ultra flachen TSSLP-Gehäuse, das für die Oberflächenmontage vorgesehen ist, erlaubt die ESD8V0R1B-02LS maximale Design-Flexibilität bei minimalem Platzbedarf. Außerdem erfüllt die niedrige Kapazität der Diode die Anforderungen bei hohen Datenraten, um eine optimale Signalintegrität zu gewährleisten. Die TVS-Diode ist ideal geeignet, um Datenübertragungsleitungen bei Anwendungen in den Spannungsbereichen 3,3 V, 5 V und 12 V vor ESD und EFT zu schützen. Für noch höhere Datenübertragungsraten bietet Infineon die TVS Diode ESD5V3U1U-02LS mit einer um Faktor 10 reduzierten Kapazität von 0,45 pF an.

Ask Infineon!

International - Gebührenfrei:

0(0)800 951 951 951

Direktwahl:

+49 89 234 65555

Infineon freut sich Ihnen zu helfen:

Bezugsquellen für Infineon-Produkte

Bitte verwenden Sie unseren Location Finder, um einen Infineon Distributor oder ein Infineon Sales Office zu finden.