Aktionärsstruktur

Die Anzahl der Aktien im Besitz von Brandes Investment Partners, L.P., von Capital Group International, Inc., von Templeton Investment Counsel, LLC, von Templeton Global Advisores Limited, von Merrill Lynch International, von AXA S.A. (inkl. AllianceBernstein L.P.) und von Dodge & Cox International Stock Fund ist der letzten Pflichtmitteilung an Infineon und an die entsprechende Behörde entnommen. Mehr Informationen finden Sie weiter unten in den Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten der Aktionäre.  

gesamt: 100 Prozent = 749.742.085 (am 29.02.2008)

100% Streubesitz, davon:  
Brandes Investment Partners,  L. P.

3,08%

Capital Group International, Inc.

4,14%

Templeton Investment Counsel, LLC

5,003%

Templeton Global Advisors Limited

5,16%

Merrill Lynch International

5,25%

AXA S.A. (inkl. AllianceBernstein L.P. mit 4,76%)

5,45%

Dodge & Cox International Stock Fund

10,03%

Andere Aktionäre (Anteile < 3%)

61,89%

(Stand Aktionärsstruktur: 06.11.2008)

 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten der Aktionäre

 

Nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hat jeder Aktionär, der die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der Stimmrechte eines börsennotierten Unternehmens erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Handelstagen, mitzuteilen. Bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils sind neben den Stimmmrechten aus Aktien, die dem Aktionär gehören, auch solche Stimmrechte einzubeziehen, die ihm nach den Vorschriften des WpHG zugerechnet werden. Das Unterlassen der Stimmrechtsmitteilung hat gravierende Folgen: Die Rechte aus sämtlichen Aktien bestehen nicht, bis der jeweilige Aktionär die Mitteilungspflicht erfüllt hat. Darüber hinaus kann gegen den Meldepflichtigen ein Bußgeld von bis zu 200.000 Euro verhängt werden.


Adressänderungen im Aktienregister


Infineon-Aktionäre können Adressänderungen im Aktienregister online
(Click auf 'Aktionärsbereich' im folgendem Link) veranlassen:
registrar services GmbH

Services & Tools

Bestellservice

Kursinformationen