全新的CoolMOSTM CFD家族成员有助提高电源效率,并使其结构更加紧凑,质量更轻,温度更低

CoolMOSTM CFD是具备更快更耐用内嵌二极管的优异的高压功率MOSFET。CoolMOSTM CFD专门针对ZVS 移相全桥、谐振半桥和LLC半桥设计等谐振开关拓扑量身定制。除现有的11A、20A、35A和47A产品类别外,该产品组合还扩展至7A、15A和24A。
CoolMOSTM CFD使交流/直流电源效率更高,并使其更加紧凑,质量更轻,温度更低。
主要特性
- 快速的二极管反向恢复时间和极低的二极管反向恢复电荷
- 出众的内嵌二极管DV/DT和DI/DT强度
- 低的有效输出电容
- 超低栅极电荷
- 降低系统尺寸、重量和成本
应用
- 适用于服务器和游戏机、消费电子设备和适配器应用设备等高功率密度应用的所有谐振开关电源
CoolMOSTM CFD框图

订购编号
SPA07N60CFD, SPP07N60CFD, SPW07N60CFD, SPA15N60CFD, SPI15N60CFD, SPP15N60CFD, SPW15N60CFD, SPP24N60CFD, SPW24N60CFD
SP000264431, SP000264424, SP000264430, SP000264432, SP000264433, SP000264425, SP000264429, SP000264426, SP000264428